機器マーキング

機器マーキング

制御盤内、フィールドのシステム内の機器向けアプリケーションから屋外アプリケーションまで幅広いアプリケーション用の機器マーキング:機器とシステムのマーキングに適した高品質のマーキングを幅広く提供します。コンポーネントを明確に示すことで、配向を容易にし、メンテナンスと修理作業がシンプルになります。

Go to Product Detail Page for item 1014118
UCT-EMP (29X8) - スナップ式マーキング
UCT-EMP (29X8) - スナップ式マーキング
1014118

スナップ式マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0830531
EML-RM (20X7)R - ラベル、取外し可能
EML-RM (20X7)R - ラベル、取外し可能
0830531

ラベル、取外し可能、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4000、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0825499
UC-EM (20X7) - スナップ式マーキング
UC-EM (20X7) - スナップ式マーキング
0825499

スナップ式マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0801470
UCT-EM (10X5) - スナップ式マーキング
UCT-EM (10X5) - スナップ式マーキング
0801470

スナップ式マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 60、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0816171
EML (38,1X19)RL - ラベル
EML (38,1X19)RL - ラベル
0816171

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10000、 テキストフィールドの高さ: 19 mm、 テキストフィールドの幅: 38.1 mm

特長

  • 幅広いソリューション:豊富な素材で各種アプリケーションに対応
  • 貼り付け式、ねじ止め、リベット止め、ラッチ式などさまざまな取付け方法があり、オプションが多彩
  • ワンストップで提供:フエニックス・コンタクト製および他社製機器どちらのマーキングにも対応
グリーン製品のロゴ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

機器マーキング

機器マーキング

制御盤での使用

制御盤内の電気部品や電子部品にマーキングすることでメンテナンス作業が楽になります。機器マーキングが欠かせない場所もあります。とりわけ、機器にマーキングすることで制御盤とシステムの品質が高まります。

フエニックス・コンタクトのマーキングはシール式から高品質の刻印ラベルまで幅広く揃っており、最大限のアプリケーションに対応しています。 もちろんフエニックス・コンタクトの包括的なマーキングサービスはマーキングと刻印にも対応します。

貼り付け用機器マーキング

貼り付け用機器マーキング

貼り付け用機器マーキング

シール式機器マーキングにはさまざまなサイズ、材質、色があります。さまざまな特性があり、極めて幅広いアプリケーションで使用して部品、機器、ボタンをマーキングすることができます。

ねじ止め用機器マーキング

ねじ止め用機器マーキング

ねじ止め用機器マーキング

穴の空いたラベルで機器や制御盤をマーキングします。ねじやリベットで機器にしっかり取り付けることができます。

マーカーキャリアに固定できる機器マーキング

プラスチック製ラベルをキャリアに入れて使用

マーカーキャリアに固定できる機器マーキング

ボタンはCARRIERマーキングシステムですばやく手軽にマーキングすることができます。ここでは、キャリアのマーキングエリアにマーキングします。

マーカーキャリアに押し込む機器マーキング

マーカーキャリアに押し込む機器マーキング

マーカーキャリアに押し込む機器マーキング

機器およびモジュールマーキングのシール式マーカーキャリアはあらゆる標準基板に貼付することができます。対応するマーキングはキャリアに簡単に押し込むことができます。