プラスチックラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 70、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm
機器マーキング
制御盤内、フィールドのシステム内の機器向けアプリケーションから屋外アプリケーションまで幅広いアプリケーション用の機器マーキング:機器とシステムのマーキングに適した高品質のマーキングを幅広く提供します。コンポーネントを明確に示すことで、配向を容易にし、メンテナンスと修理作業がシンプルになります。
彫刻みプレート、 プレート、 ミックスカラー、 マーキングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 200 mm、 テキストフィールドの幅: 296 mm
デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
彫刻みプレート、 プレート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 610 mm、 テキストフィールドの幅: 610 mm
プラスチックラベル、 カード、 レッド(RAL 3001)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
プラスチックラベル、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
プラスチックラベル、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 27、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm
デバイスマーキング、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 33、 テキストフィールドの高さ: 14 mm、 テキストフィールドの幅: 45 mm
スナップ式マーキング、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 30、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm
終端クランプ用マーキング、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
特長
- 幅広いソリューション:豊富な素材で各種アプリケーションに対応
- 貼り付け式、ねじ止め、リベット止め、ラッチ式などさまざまな取付け方法があり、オプションが多彩
- ワンストップで提供:フエニックス・コンタクト製および他社製機器どちらのマーキングにも対応
持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。
機器マーキング
制御盤での使用
制御盤内の電気部品や電子部品にマーキングすることでメンテナンス作業が楽になります。機器マーキングが欠かせない場所もあります。とりわけ、機器にマーキングすることで制御盤とシステムの品質が高まります。
フエニックス・コンタクトのマーキングはシール式から高品質の刻印ラベルまで幅広く揃っており、最大限のアプリケーションに対応しています。 もちろんフエニックス・コンタクトの包括的なマーキングサービスはマーキングと刻印にも対応します。
貼り付け用機器マーキング
貼り付け用機器マーキング
シール式機器マーキングにはさまざまなサイズ、材質、色があります。さまざまな特性があり、極めて幅広いアプリケーションで使用して部品、機器、ボタンをマーキングすることができます。
ねじ止め用機器マーキング
ねじ止め用機器マーキング
穴の空いたラベルで機器や制御盤をマーキングします。ねじやリベットで機器にしっかり取り付けることができます。
プラスチック製ラベルをキャリアに入れて使用
マーカーキャリアに固定できる機器マーキング
ボタンはCARRIERマーキングシステムですばやく手軽にマーキングすることができます。ここでは、キャリアのマーキングエリアにマーキングします。
マーカーキャリアに押し込む機器マーキング
マーカーキャリアに押し込む機器マーキング
機器およびモジュールマーキングのシール式マーカーキャリアはあらゆる標準基板に貼付することができます。対応するマーキングはキャリアに簡単に押し込むことができます。