有用な情報
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
端子台マーキング
UBE - マーキングキャリア
UBE
-
マーキングキャリア
0800310
端子グループをマーキングするためのグループマーカー、終端ブラケットE/UKまたは終端クランプE/U用、印字エリア:40 x 17 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マーキングキャリア
寸法
幅
20.00 mm
高さ
42.80 mm
奥行き
42.50 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
41.4 mm
テキストフィールドの高さ
20 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V2
ベースエレメント材質
PA
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度(保管時/輸送時)
23 °C
推奨湿度(保管時/輸送時)
50 %
取付け
取付けタイプ
ラッチ
販売用データ
アイテム番号
0800310
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG211A
GTIN
4017918005917
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.541 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.541 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.03 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
US-EMP (40X17)
-
スナップ式マーキング
0829437
EMT (40X17)R
-
挿入ラベル
0817293
ES/KMK 3
-
挿入シート
1005224
ESL 40X17
-
挿入シート
0808095
製品 ヘルプ