LPTA 6/ 7-7,5-ZB - プリント基板用端子台
1098180

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.5 mm
接続方式 レバー操作型Push-in接続式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 6 mm2、 電位の数: 7、 列の数: 1、 列ごとの極数: 7、 製品ラインアップ: LPTA 6/、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 30 °、 色: 緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 3.6 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
長期的に安定性のある接触力
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
本体と色分けされた操作レバーで直観的に操作可能