LPTA 2,5/ 2-5,0 - プリント基板用端子台
1190363

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 レバー操作型Push-in接続式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: LPTA 2,5/、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 30 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
長期的に安定性のある接触力
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
本体と色分けされた操作レバーで直観的に操作可能