アナログ信号を電気的に絶縁およびフィルタリングするプラグイン式接続の2チャネル2線式2方向アイソレータです。この2線式アイソレータでアクティブセンサテクノロジをDC 6~30 Vで動作させることができます。デバイスにはセンサの電流ループから給電します。入力信号=出力信号:0(4)~20 mAです。ねじ式接続
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
-
入力アイソレータ
2905280
0 mA/4 mA~20 mAの信号を電気的に絶縁する、高い絶縁電圧搭載の2線式入力アイソレータ。入力信号 = 出力信号。 チャネル数: 2、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 2方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 絶縁信号変換器 |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 2 |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| 最大温度係数 | ≤ 0.002 %/K (測定値/負荷100 Ω) |
| 送信エラー、通常 | 0.08 % (終端値) |
| 電気的絶縁 | |
| 試験電圧 | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 600 Vrms |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 信号: 電流 | |
| 入力数 | 2 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 最大電圧入力信号 | < 30.5 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 入力電圧限界 | 30.5 V |
| 電圧損失 | 2.9 V (I = 20 mA) |
| ステップ応答(10~90%) | 5 ms (500 Ωの抵抗) |
| その他のエラー、負荷依存 | 0.022 % (測定値/負荷100 Ω) |
| 応答電流 | ~ 50 µA |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 2 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 最大電圧出力信号 | 27.5 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| 残存リプル | < 10 mVrms (500 Ωの抵抗) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| テストソケット | |
| 最大径 | 2.3 mm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326-1 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 認定 | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 3 |
| 認定 | 968/FSP 1200.02/26 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61326-1 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 標準/規則 | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2905280 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1111 |
| GTIN | 4046356944373 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 166.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 150 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
認証ID: E330267cUL認証済み
認証ID: FILE E 199827UL 認証
認証ID: FILE E 199827| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 87fa177a-4a51-4c61-bead-12271e204853 |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - フィラープラグ 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053