EMG 45-ELR3/1,5
-
ロードリレー
2942739
電子可逆負荷リレー、3相ネットワークの機器を直接駆動、LEDおよび保護回路付き、出力:AC 320~ 440 V/3×1.5 A
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートコンタクタ |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
相の数 | 3 |
規準状態での最大損失電力 | 6 W |
主電源の種類 | 三相 |
試験電圧 (入力/出力) | 3.5 kV (50 Hz, 60 s) |
制御 | |
入力名 | 制御入力右/左 |
定格消費電流(UN時) | 20 mA |
定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
UC基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
通常負荷動作時の反応時間 | 20 ms |
20 ms | |
保護回路 | 極性保護; 直列極性保護ダイオード |
サージ保護 | |
状態表示 | LED (黄色の) |
通信周波数 | 1 Hz (抵抗性負荷付き) |
1 Hz (cos φ = 0.5時) |
AC出力 | |
定格動作電圧Ue | 400 V AC |
動作電圧範囲 | 320 V AC ... 440 V AC |
ピークオフ時電圧 | 600 V (負荷リレーは可逆回路の構成には適していません。) |
本線周波数 | 50 Hz |
60 Hz | |
定負荷電流 | 最大 1.5 A (ディレーティングカーブを参照) |
負荷電流の範囲 | 50 mA ... 1.5 A (減衰曲線を参照) |
漏れ電流 | 通常 7 mA |
残留電圧 | 通常 1 V |
サージ電流 | 100 A (tp = 10 ms、25 °C時) |
保護回路 | CR素子; CR素子 |
サージ保護 |
制御回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
負荷回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
幅 | 45 mm |
高さ | 75 mm |
奥行き | 82.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | EN 50178 |
EMC規則 | |
標準/規則 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 20 mmを超えるスペースで配列可能 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2942739 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7211 |
カタログのページ | ページ 195 (IF-2011) |
GTIN | 4017918080822 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 161 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 144.848 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
耐摩耗性
スイッチング回数が多い
入力および出力の保護回路