MCR-2SP-UI-DC
-
警報設定器
2769873
計測制御用警報設定器、調整可能なリレー接点2個を接続、電気的に絶縁したパワーパック付き、入力信号0~10 V/0~20 mA。交換用部品:2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT。
計測制御用警報設定器、調整可能なリレー接点2個を接続、電気的に絶縁したパワーパック付き、入力信号0~10 V/0~20 mA。交換用部品:2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT。
| 製品の種類 | 警報設定器 |
| チャネル数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | なし |
| 規準状態での最大損失電力 | 3 W |
| テスト電圧、入力/電源 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| ステップ応答(10~90%) | 40 ms |
| 最大温度係数 | ≤ 0.01 %/K |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 50 mA |
| 電力消費 | < 1.5 W |
| 信号 | |
| 入力内容 | アナログ入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 最大電圧入力信号 | 13 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 最大電流入力信号 | 100 mA |
| 電圧入力抵抗 | 200 kΩ |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 内部電圧ヒステリシス | およそ 100 mV |
| 内部電流ヒステリシス | およそ 200 µA |
| 設定オプション | 10進2桁の接触コーディングスイッチ(0~99%) |
| 外部アナログ値定義 | |
| 10進2桁の接触コーディングスイッチ(0~99%)および外部アナログ値定義 | |
| 信号 | |
| 入力内容 | 設定ポイント入力 |
| 入力数 | 2 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 最大電圧入力信号 | 13 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 最大電流入力信号 | 100 mA |
| 電圧入力抵抗 | 200 kΩ |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | それぞれ2c接点、非通電/通電(切替え可能) |
| 接点材質 | 銀カドミウム酸化物(AgCdO) |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 最大スイッチング電流 | 3 A |
| 機械的寿命 | 3x 107サイクル |
| 応答遅延の設定範囲 | 40 ms ... 4 s (可調整) |
| 状態表示 | LED |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 108 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 2769873 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 224.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 216.06 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |