有用な情報
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
産業用AI
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
MDSTB-SE - サイドエレメント
MDSTB-SE
-
サイドエレメント
1786679
サイドエレメント、MSTBソケットの側面密閉用、厚さ2.54 mm、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
製品シリーズ
アクセサリ
極数
1
ピッチ
0 mm
コンポーネントの取付け
Partial assembly
なし
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
寸法
幅
5 mm
高さ
22.75 mm
長さ
22 mm
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1786679
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918042783
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.988 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.98 g
関税率
85389099
生産国
GR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500