KMV CUS - ステンレス製ラベル
0828493

ステンレス製ラベル、 ステンレス製ラベル、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1 ... 63 mm、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 19 mm、 テキストフィールドの幅: 65 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UNIFOX-CT M7,9で簡単にアッセンブリ
ステンレス製結束バンドで固定
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング
ステンレス製マーキングを1つずつホルダにはめる