有用な情報
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
プリント基板用コネクタ
KGS-PC 4/ 6 - ケーブルハウジング
KGS-PC 4/ 6
-
ケーブルハウジング
1837256
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGS-PC 4
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGS-PC 4
極数
6
ピッチ
0 mm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1837256
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDH
GTIN
4017918051952
1個あたりの重量(梱包を含む)
25.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.529 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.122 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
ケーブルハウジング
1784914
CPH 9-15
-
ケーブル保護チューブ
3000768
PC 4/ 6-ST-7,62
-
プリント基板用コネクタ
1804946
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ