CPH 9-15 - ケーブル保護チューブ
CPH 9-15
-
ケーブル保護チューブ
3000768
ケーブル保護チューブ、 ケーブル径9~15 mm用、 直径: 12 mm、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
直径
12 mm
寸法
内径
9 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3000768
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4046356689861
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.68 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.3 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.064 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ