ジャンクションボックスと汎用ケース

ジャンクションボックスと汎用ケース

CLIPSAFE製品ラインアップは、革新的で高品質な汎用ケース、加工済み汎用ケース、ステンレス製およびポリエステル製のジャンクションボックスで構成されています。CLIPSAFE製品は防爆エリアで使用でき、適切な認証が付属しています。多様性を特長とするため、ケースの製品ラインアップは魅力的で、使用されるアプリケーション専用に設計されています。

Go to Product Detail Page for item 0899105
C S6 A 600X600X210 - 汎用ケース
C S6 A 600X600X210 - 汎用ケース
0899105

汎用ケース、 部材: ステンレス製、316L/1.4404、 表面抵抗: 筋目入り、 銀、 600 mm x 600 mm x 210 mm、 ロッキングタイプ: ヒンジ付きドア、ヒンジは交換可能、 納品内容 - ATD: 1/4ターンロックのドアヒンジ、 取付けプレート、 ダブルビットキー、 取付けねじによる固定角度、 M12接地ボルト、外部に取付け、 取付け時の注意事項、 1/4ターンロックのドアヒンジ

Go to Product Detail Page for item 0899096
C S6 A 382X458X210 - 汎用ケース
C S6 A 382X458X210 - 汎用ケース
0899096

汎用ケース、 部材: ステンレス製、316L/1.4404、 表面抵抗: 筋目入り、 銀、 382 mm x 458 mm x 210 mm、 ロッキングタイプ: ヒンジ付きドア、ヒンジは交換可能、 納品内容 - ATD: 1/4ターンロックのドアヒンジ、 取付けプレート、 ダブルビットキー、 取付けねじによる固定角度、 M12接地ボルト、外部に取付け、 取付け時の注意事項、 1/4ターンロックのドアヒンジ

Go to Product Detail Page for item 0899037
E S6 A 480X480X160 - 汎用ケース
E S6 A 480X480X160 - 汎用ケース
0899037

汎用ケース、 部材: ステンレス製、316L/1.4404、 表面抵抗: 筋目入り、 銀、 480 mm x 480 mm x 160 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー、 納品内容 - ATD: 取付けプレート、 取付けねじによる固定角度、 M12接地ボルト、外部に取付け、 取付け時の注意事項、 取付けプレート

さまざまなデザインやサイズのステンレス製エンクロージャ

CLIPSAFE Exステンレス製ケースのラインアップ

ステンレス製エンクロージャ – 防爆エリア専用

ステンレス製エンクロージャCLIPSAFEは、産業環境やプロセステクノロジのアプリケーションに包括的な保護を提供します。この製品ラインアップは、最大1,000 × 1,000 × 300 mmの標準エンクロージャで構成されています。指定によりボックスをATEXおよびIECEx認証のジャンクションボックスに拡張できます。

  • 個々のジャンクションボックスのベースとなる、高品質のステンレス製エンクロージャで構成される革新的な製品ラインアップ
  • 厚さ最大2 mmのステンレス製エンクロージャAISI 316L/1.4404 (V4A)で、厳しい環境でも安全に使用可能
  • EN 60529準拠のIP66およびNEMA 250準拠のNEMA 4Xで、屋外でも安全に使用可能
  • 組立済みジャンクションボックスで、取付けと認証の手間を削減
  • 幅広い防爆認証のCLIPLINE completeシステムの端子台ラインアップで個別に組立て
  • ご要望に応じて認証済みのコントローラとインターフェース部品を組立て可能
  • 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期を実現
防爆ポリエステル製汎用ケース

CLIPSAFE Exポリエステル製ケースのラインアップ

防爆ポリエステルケース―アプリケーションを幅広く保護

幅広いCLIPSAFE Exポリエステル製防爆ケースのラインアップで防爆エリアのアプリケーションを幅広く保護します。ご要望に応じて、筐体をATEX- およびIECEx認証のアウトレットボックスに拡張することができます。

  • 独自のアウトレットボックスのベースとなる4種類のデザインがある35の堅牢な防爆ケースで万能
  • 2段配線のケース仕様で省スペース
  • いつでも取付け可能なアウトレットボックスで組立てと認証の手間を削減
  • CLIPLINE completeシステムのすべての防爆認証端子台の個別組立てですべてワンストップで入手可能
  • EN 60529準拠のIP66で、屋外でも安全に使用可能
  • ご要望に応じて認証済みのコントローラおよびインターフェース部品を装着可能
  • 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期を実現
ポリエステル製汎用ケース端子台

CLIPSAFEポリエステル製ケースのラインアップ

ポリエステルケース―堅牢性と多様性

広範なCLIPSAFEポリエステル製ボックスのラインアップは、非防爆エリアの産業環境やプロセス産業に堅牢な標準ボックスを提供します。ボックスは要件に沿ってジャンクションボックスや制御ボックスに拡張することもできます。

  • 3種類のデザインがある46の堅牢な標準ケースは個別制御とジャンクションボックスのベースとなり多様性を実現
  • 2段配線のケースバージョンで省スペース
  • 確認ウィンドウあり/なしのバージョンでカスタマイズ
  • フエニックス・コンタクト製品ラインアップのすべての製品を用いた個別の組立てで、すべてワンストップで入手可能
  • EN 60529準拠のIP66で、屋外でも安全に使用可能
  • -40 ~ +100°Cの広い温度範囲でどのような場面でも使用可能
  • 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期を実現
追加情報
ジャンクションボックスと汎用ケース

CLIPSAFEはワンストップですばやく入手できる制御盤用カスタムソリューションです。ジャンクションボックスと汎用ケースの追加情報は、パンフレットをご参照ください。

パンフレットに移動
ジャンクションボックスと汎用ケース