E S6 A 300X150X80 - ジャンクションボックス
0899005

ジャンクションボックス、 部材: ステンレス製、316L/1.4404、 表面抵抗: 筋目入り、 銀、 300 mm x 150 mm x 80 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー、 納品内容 - ATD: 取付けプレート、 取付けねじによる固定角度、 M12接地ボルト、外部に取付け、 取付け時の注意事項、 取付けプレート

製品の詳細









互換性のある製品



特長

個別端子ボックスのベースとなる革新的な高品質ステンレス製ボックスの製品ラインアップ
端子ボックス取付け済みでアッセンブリと認証の手間を省く
ボックスのそれぞれの縁にフランジプレートを取付け可能、シール保護を含む
標準仕様に配慮したねじ、取付け穴、取付け口でボックスを調整