ISPC 16/ 2-ST-10,16 - プリント基板用コネクタ
1748545

製品ライン COMBICON Connectors XL
断面積 16 mm2
ピッチ 10.16 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Ag、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: ISPC 16/..-ST、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 16、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能