IPD WD 3P2,5 M25 GY - パネル貫通
1047322

パネル貫通、 直接接続、接続方式: プッシュイン式/ プッシュイン式、極数: 2+PE、 M25、0.5 mm2 ... 2.5 mm2、600 V、20 A、ライトグレー、ケーブル外径: 6 mm ... 9 mm および 8 mm ... 13 mm

製品の詳細









特長

便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
工具不要のPush-in式接続テクノロジで、すばやく簡単に配線
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置