IPC 5/12-STGCL-7,62 - プリント基板用コネクタ
1718368

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナスポジドライバー
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 12、 製品ラインアップ: IPC 5/..-STGCL、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: Z1L マイナスポジドライバー、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 嵌合ロック: クリップ式、 取付け方法: クリック&ロック ラッチウィンドウ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
クリック&ロックシステムで嵌合ロックし突発的な切断を防止
最小の寸法で600 V UL認証