ME MAX 45 MT G 2-2 KMGY
-
中間部品
2200043
DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、長奥行型、 通気スロットなし、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 112.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能