ME 45 UTM KMGY - 中間部品
2697437

DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、ハウジング容量のモジュラー拡張用、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 74 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用