有用な情報
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
産業用AI
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
VC-INTERFACE/50 PS5312 - インターフェース
VC-INTERFACE/50 PS5312
-
インターフェース
1853654
VARIOCONインターフェース、EMCシールドアダプタ付き、32極コネクタを32極ねじx2で接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
安全上の注意事項
安全上の注意事項
警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。
• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。
• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。
• 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます
• 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。
o 製品
o 梱包ラベル
o 付属書類
o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください
• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。
• 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。
• コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。
• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。
• コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
製品特性
製品の種類
角型コネクタ(ケーブル側)
製品シリーズ
VARIOCON
タイプ
VC3
電気特性
定格電圧(III/3)
125 V
定格サージ電圧
2.5 kV
定格電流
10 A
寸法
幅
100 mm
高さ
31.5 mm
長さ
71.4 mm
材料仕様
ハウジング部の色
灰
部材 ハウジング
ポリアミド
部材 コンタクトキャリア
PA
部材 問い合わせ
CuZn
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質、コンタクトインサート
PA
コンタクト表面材質
Sn
ねじ式接続の素材
1.5523 (19MNB4) 10.9
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1853654
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLADB
GTIN
4017918264765
1個あたりの重量(梱包を含む)
158.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
140.728 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
14.355 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ