VFC-PT/FLK16
-
コネクタ端子台
1278796
VARIOFACE Front Connect、Push-in前面接続を備えた1:1 IDC/FLK終端板、極数:16、全体幅:19 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
前面接続式のPush-in端子台で、すばやく明確で、エラーのない配線
設置幅19 mmの革新的な設計で、従来のソリューションと比較して制御盤内の必要なスペースを最大60 %削減
フエニックス・コンタクトの包括的なシステムケーブル配線シリーズにより、リモートIOおよびフィールドレベルにプラグ・アンド・プレイ接続
高い柔軟性とスリムな設計で、分散型I/O機器を最適にサポート
現代的なリモートIO機器と光学的および触覚的に互換性あり