UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C - コネクタ端子台
2906190

VARIOFACE 16チャネルモジュール、Honeywell Experion C300高電圧デジタルIOTA:CX-TDI110およびCX-TDI120とともに使用。左側バージョン、絶縁保護コーティングあり。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

このVARIOFACEモジュールはフロントアダプタと組み合わせて使用
UM-PROハウジング
制御盤左側に取付け
DINレール取付け
LEDによるヒューズブロー表示
各チャネルはテストポイントで断路
各チャネルに800  mAのヒューズ
チャネルごとに選択可能な内部マーシャリングまたは外部電源
部品保護用コンフォーマルコーティングを含む