UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - コネクタ端子台
UM 25-10 MSTB/FRONT/Q
-
コネクタ端子台
2959803
VARIOFACE SLIM LINE、ネジ接続式、COMBICONソケット、NS 35/7.5に垂直に取付け、10ピン
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
極数
10
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定格電圧U
N
250 V AC/DC
各分岐の最大定格電流
2.5 A
定格絶縁電圧
250 V
定格サージ電圧
2.2 kV (機能絶縁)
接続データ
フィールドレベル
準拠規格
IEC / EN
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
制御システムレベル
接続方法
COMBICONコネクタ
接続数
1
極数
10
注記
COMBICONソケット:5.0 mmピッチ
信号伝達
状態表示あり
なし
寸法
製品寸法
幅
25 mm
高さ
137 mm
奥行き
46.49 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
ハウジングの絶縁材質
非強化ポリアミドPA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP00
使用周囲温度
-10 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-10 °C ... 70 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
DIN EN 50178
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2959803
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK2188
GTIN
4017918086398
1個あたりの重量(梱包を含む)
113.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
76.56 g
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
FRONT-MSTB 2,5/10-STF
-
プリント基板用コネクタ
1779725
FKCT 2,5/10-STF
-
プリント基板用コネクタ
1909485
製品 ヘルプ