有用な情報
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
産業用AI
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
FLKMS 20/16IM - コネクタ端子台
FLKMS 20/16IM
-
コネクタ端子台
2282046
VARIOFACEモジュール、NS 35/7.5またはNS 32に取付け、近接スイッチ16点接続用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
製品シリーズ
VARIOFACE
動作モード
100%動作時
絶縁特性: 空間距離と沿面距離
絶縁
機能絶縁
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定各電圧 (AC)
≤ 30 V AC
定各電圧 (DC)
≤ 60 V DC
電流 (分岐ごと)
≤ 1 A
空間距離と沿面距離
定格絶縁電圧
63 V
定格サージ電圧
0.6 kV (1,2 / 50 μs)
接続データ
接続1(制御レベル)
準拠規格
IEC 60603-13
接続方法
IDC/FLKピンヘッダー
接続数
1
極数
20
挿抜回数
> 50
ピッチ
2.54 mm
接続2(フィールドレベル)
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
7 mm
ネジ山
M3
極数
52
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き)
柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.2 mm² ... 0.75 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール)
接続電線断面積AWG
24 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
ピッチ
5.08 mm
寸法
製品寸法
幅
112.5 mm
高さ
70.5 mm
奥行き
77 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級 (モジュール)
IP00
保護等級 (設置場所)
≥ IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
高度
≤ 2000 m
規格と基準
空間距離と沿面距離
標準/規則
EN IEC 60664-1
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2282046
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK2181
GTIN
4017918055134
1個あたりの重量(梱包を含む)
273.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
273.4 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400