CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 8,0M/C3/S - インターフェースケーブル
2907783

汎用I/O Honeywell C300で使用するためのVIP16チャネルケーブル、22 AWG、長さ8.0 m

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

2つの8極VIPベースモジュールをHoneywell®の16チャネルIOTAボードアッセンブリに接続するためのスプリッタケーブル
#22 AWGハロゲンフリーケーブル
ケーブルをモジュールおよびIOTAに固定するためのロックフランジ