PIK 4-L/N
-
中性段端子台
2714040
中性段端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 32 A、 ネジ接続、 2段目、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 中継端子台 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 2段目 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 注記 | 端子 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 1.5 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 2714040 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | BE1253 |
| GTIN | 4046356315296 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 19.21 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 19.21 g |
| 生産国 | GR |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
ISSBI 10- 6 - ブリッジ 0301505
-
FBI 100- 6 - 固定ブリッジ 0201650
-
FBI 10- 6 - 固定ブリッジ 0203250
-
FBI 20- 6 - 固定ブリッジ 0201867
-
D-PIK 4 - 終端板 2714080
-
ATP-PIK - 仕切り板 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
-
PIK 4-L - 中性段端子台 2714048
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
ZBF 6 CUS - クイックマーカー、平面式 0825027
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0824646
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810876
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413