有用な情報
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
産業用AI
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
EBL 4- 5 - 挿入ブリッジ
EBL 4- 5
-
挿入ブリッジ
2303161
挿入ブリッジ、 ピッチ: 5.2 mm、 極数: 4、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
4
ピッチ
5.2 mm
寸法
ピッチ
5.2 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
2303161
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918058449
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.68 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.68 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.034 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ