有用な情報
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
産業用AI
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
EBL 10- 5 OG - 挿入ブリッジ
EBL 10- 5 OG
-
挿入ブリッジ
0710879
差込み式ブリッジ、10極、分割可、完全に絶縁
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
10
ピッチ
5.2 mm
寸法
ピッチ
5.2 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0710879
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918479305
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.04 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400