有用な情報
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
産業用AI
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
EB 2-25 - 挿入ブリッジ
EB 2-25
-
挿入ブリッジ
0207159
差込み式ブリッジ、2極、完全に絶縁
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
2
ピッチ
25 mm
寸法
ピッチ
25 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
銅
絶縁材質
PVC
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0207159
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918098933
1個あたりの重量(梱包を含む)
26.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26.8 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400