ESL (60X15) CUS - 挿入シート
0802001

挿入シート、 オーダー印字: シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 51、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細







互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクト:プラスチック製ケーブルマーカーKMK 5、KMK HP (60x15)、KMK UV (60x15)
ESL(60x15)挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(60x15)マーカーキャリアに最適にフィット
部材ファイルは、PROJECT COMPLETEソフトウェアの「ダウンロード」の「ソフトウェアアップデート – マーキング」からダウンロードできます