ESL (25X6)
-
挿入シート
0801849
挿入シート、 シート、 オーダー印字: シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 252、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクト:KMK 1、KMK HP (25x6)、KMK UV (25x6)プラスチック製ケーブルマーカー
ESL 25x6挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(25x6)マーカーキャリアに最適にフィットします
部材ファイルは、PROJECT COMPLETEソフトウェアの「ダウンロード」の「ソフトウェアアップデート – マーキング」からダウンロードできます