PRC 20 SEAL 6-8 SET 25
-
インサートシール
1532209
インサートシール、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 最小ケーブル径: 6 mm、 最大ケーブル径: 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適