PRC 20 SEAL 10-14 SET 25 - インサートシール
1532207

インサートシール、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 最小ケーブル径: 10 mm、 最大ケーブル径: 14 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適