UCT-PMP (90X38) BU CUS
-
挿入ラベル
8190566
挿入ラベル、 シート、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 38 mm、 テキストフィールドの幅: 90 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
システムマーキングラベルUCT-PMP (90x38) は取付けが簡単、必要に応じてはがすことも可能
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはすべてのラベルをお客様のご指定通りにマーキングします