EU5E-SWD-4DX PXC - 入力モジュール
EU5E-SWD-4DX PXC
-
入力モジュール
2903102
SmartWire DT
™
デジタルモジュール、デジタル入力信号を接続、出力4点(DC 24 V、3線接続)。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
拡張モジュール
入力データ
入力名
デジタル入力
入力数
4
定格アクチュエータ電圧U
C
24 V DC
定格アクチュエータ電流I
C
通常 4 mA
接続データ
接続方法
プッシュイン式
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 16
SmartWire™-DT
接続方法
ピンヘッダー
接続数
1
極数
8
注記
SmartWire-DTデバイスプラグSWD4-8SF2-5 PXC用
インターフェース
データ: SmartWire™-DT
データ速度
125 kBd / 250 kBd
接続方法
ピンストリップ、8極
寸法
幅
35 mm
高さ
90 mm
奥行き
101 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
規格と基準
標準/規則
EN 50178
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2903102
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7455
GTIN
4046356709750
1個あたりの重量(梱包を含む)
113.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
99.99 g
関税率
85371091
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ