IB IL SGI 2/P
-
Inline端末
2692351
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| 動作モード | 3ワードによるプロセスデータ操作、1ワードによるPCP |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 03 |
| IDコード(dec.) | 223 |
| 長さコード(10進) | 03 |
| プロセスデータチャネル | 48 ビット |
| 入力アドレスエリア | 48 ビット |
| 出力アドレスエリア | 48 ビット |
| Parameter channel (PCP) | 16 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 23 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| 電位 | |
| 電力消費 | 通常 1.2 W (定格運転の装置) |
| 最大 3.2 W (最大負荷の装置) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 100 mA |
| 通常 85 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 100 mA |
| 通常 25 mA (各チャネルの通常負荷350Ωの場合) | |
| 80 mA (55Ωの最大負荷およびディスプレイありの場合) | |
| 7 mA (無負荷運転時、ストレインゲージまたはディスプレイなし) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: ロジック//アナログI/O(デジタルアイソレータ) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: RS-485//アナログI/O(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka1 - Kb1//アナログI/O(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka2 - Kb2//アナログI/O(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 機能保護接地//アナログI/O(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ロジック/RS-485(デジタルアイソレータ) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka1 - Kb1/RS-485(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka2 - Kb2/RS-485(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 機能保護接地/RS-485(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ロジック/a接点Ka1 - Kb1(フォトカプラ) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka2 - Kb2/a接点Ka1 - Kb1(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 機能保護接地/a接点Ka1 - Kb1(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ロジック/a接点Ka2 - Kb2(フォトカプラ) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 機能保護接地/a接点Ka2 - Kb2(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ロジック/機能保護接地(絶縁距離) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| アナログ | |
| 入力内容 | ストレインゲージの入力チャネル |
| 入力数 | 2 |
| 接続方式 | 6/4線式、ツイストペアシールド対応ケーブル |
| ブリッジ差Ud | 特性を選択して測定範囲を指定 |
| ブリッジ電圧U0 | 5 V |
| 測定値の表示 | 15ビット+サインビット |
| プロセスデータ更新 | 通常 100 ms (12.5 ms、設定により異なる) |
| 特性 | ±1 mV/V、±2 mV/V、±3 mV/V、±3.33 mV/V、±4 mV/V、±5 mV/V |
| コンタクト | |
| 説明 | フローティングa接点 |
| 数量 | 2 (Ka1-Kb1、Ka2-Kb2) |
| 接触抵抗 | < 1 Ω (通常) |
| 5 Ω (最大) | |
| 応答時間 | 100 ms (通常) |
| アナログ: | |
| 保護回路 | 電圧出力の短絡保護; あり、温度監視により1分以上 |
| アナログ | |
| 出力内容 | 出力電圧 |
| 出力数 | 2 |
| インピーダンス | > 55 Ω (最小) |
| 出力電圧 | 通常 5 V |
| 出力定格電流 | 最大 90 mA (UV = 5 Vの場合) |
| 最大出力定格電流 | 最大 90 mA (UV = 5 Vの場合) |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| シリアル | |
| 型式 | V.24(RS-485)シリアルインターフェース |
| ネットワーク | あり |
| アドレス設定 | アドレス1 = 測定グロス/ネット値 |
| アドレス2 = 測定自重値 | |
| 終端抵抗 | 120 Ω |
| 通信プロトコル | STX/ETX |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 136 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2692351 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 158.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 158.5 g |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |