この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 負荷を反転するためのシングルチャネルパワーレベル端子台は、電子モーター保護機能を備えています。バスシステムを介して三相の非同期モーターを切り換え、保護、監視することができます。 端子台は、バスシステムを介して三相の非同期モーターを切り換え、保護、監視することができます。
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Inline端末
2855428
インラインパワーレベル端子台、メカニカルダイレクトスターター
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| 診断メッセージ | 過電流 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
| 出力段を制御できません 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 81 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 129 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 1 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 8 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 5 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 75 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 160 mA |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | 極ジャンパ |
| 型式 | 端子台X11およびX12 |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 電源US / 400 Vレベル | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源US / ブレーキ制御スイッチ | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源UL/ / 400 Vレベル | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源UL / ブレーキ制御スイッチ | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス/400 Vレベル | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス/ブレーキ制御スイッチ | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| モーター回路コネクタ | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 過電流 |
| メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 出力段を制御できません |
| メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 224 mm |
| 奥行き | 109 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 注記 | 動作時の注記 ネットワーク電源回線のケーブル保護は最大20 A。POWER COMBICONコネクタのディレーティングに注意。 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (-25~ +55℃、湿度上昇への対策が必要(> 85%)) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (ハウジングが一時的にわずかに結露することがあります。たとえば、車両から密閉した室内に端子台を持ち込んだ場合などです。) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 1g、評価基準1 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 10g、評価基準1 |
| 保護クラス | I (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ノイズエミッション | 放射干渉試験、ハウジング、EN 50081-2:1993 EN 55011:1991クラスA準拠、 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2855428 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 690.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 690.9 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |