ブレーキモジュールはパッシブ電子ブレーキ制御スイッチで、3極逆接続式COMBICONコネクタを使ってパワーレベル端子台にスナップ止めできます。
ブレーキは、最大接続断面積2.5 mm2の2極COMBICONコネクタを使って接続します。
IB IL 400 BR
-
Inline端末
2727394
インライン拡張モジュール、インラインパワーレベル端子と連動したブレーキ制御、ブレーキモジュール、DC 440 VまたはAC 440 Vブレーキ用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
外付けパッシブブレーキモジュールの接続オプション
携帯型オペレータパネルモード
組込み電子モーター保護、IEC 60947-4準拠
診断および状態表示
幹線電圧と24 V電源を安全絶縁、EN 50178に準拠
OUT処理データを通じたモーター制御
モーター電流モニタリング