IB IL 24 BR/DC
-
Inline端末
2742036
インライン拡張モジュール、接続ブレーキ制御用
インラインパワー端子台による、DC 24 Vブレーキのブレーキモジュール用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
モーター電流モニタリング
OUT処理データを通じたモーター制御
幹線電圧と24 V電源を安全絶縁、EN 50178に準拠
診断および状態表示
組込み電子モーター保護、IEC 60947-4準拠
外付けパッシブブレーキモジュールの接続オプション
携帯型オペレータパネルモード