この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 シングルチャネルパワーレベル端子台は、電子モーター保護機能を備えています。 端子台は、バスシステムを介して三相の非同期モーターを切り換え、保護、監視することができます。
IB IL 400 MLR 1-8A
-
Inline端末
2727365
インラインパワーレベル端子台、電子式ダイレクトスターター、最大3.7 kW/AC 400 V
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 224 mm |
| 奥行き | 109 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 十分な換気を確保するために、上下に最低50 cmの設置スペースがあることを確認してください。 |
| 取付け位置 | 水平DINレールにパネル取付け |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 81 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 129 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 1 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 1 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 5 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| デジタル: デジタル入力 | |
| 入力数 | 1 |
| 極数 | 4 |
| フィルタ時間 | 0.2 ms |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | 水平DINレールにパネル取付け |
| 動作モード | プロセスデータモード、1バイト |
| 診断メッセージ | 過電流 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
| 出力段を制御できません 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 | |
| セルフ試験時のモジュールエラー マスターへのメッセージ |
| 電位 | |
| 電力消費 | 最大 4.2 W (装置全体) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 50 mA |
| 電力消費 | 最大 0.375 W |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 160 mA |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 電源UL/ / 400 Vレベル | 1.2 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源US / 400 Vレベル | 1.2 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源US / ブレーキ制御スイッチ | 1.2 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 電源UL / ブレーキ制御スイッチ | 1.2 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス/400 Vレベル | 1.2 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス/ブレーキ制御スイッチ | 1.2 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 注記 | 動作時の注記 ネットワーク電源回線のケーブル保護は最大20 A。POWER COMBICONコネクタのディレーティングに注意。 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 85 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 1g、評価基準1 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 10g、評価基準1 |
| 保護クラス | I (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2727365 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI171 |
| GTIN | 4017918168483 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 659.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 550 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - パワーコネクタ 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - パワーブリッジ 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - カバー 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - プリント基板用コネクタ 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Inline端末 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline端末 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1826995
-
IB IL 24 TC-PAC - アナログモジュール 2861360
特長
組込み電子モーター保護、IEC 60947-4準拠
外付けパッシブブレーキモジュールの接続オプション
携帯型オペレータパネルモード
OUT処理データを通じたモーター制御
モーター電流モニタリング