製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
インライン機能端子台
2819833
インライン温度コントローラ、アクセサリ一式(接続プラグおよびマーキングエリア)、熱電対入力×8、バイナリ出力×8、加熱エレメントの総電流記録用入力×1、制御回路は30まで拡張可能、伝送速度2 Mボー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
伝送速度2 Mbps
温度測定端子台を追加して閉ループ回路を30か所拡張可能
Inlineマルチチャネル温度コントローラはInline設置システムのパラメータを自由に指定できるスレーブです。