この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 抵抗温度センサの信号を取得するために使用します。 この端子台は一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサに対応します(DIN EN 60751とSAMAに準拠)。 Cu10、Cu50、Cu53センサ、またKTY81、KTY84センサもサポートされています。 測定温度は、2つのプロセスデータワード(チャネルごとに1ワード)内の16ビット値で表されます。
IB IL TEMP 2 RTD
-
インライン機能端子台
2726308
インラインアナログ入力端子台、アクセサリなし、入力2点、RTD(抵抗温度検出器)、2/3/4線式接続
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| Inline |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 127 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 6 バイト |
| 電位 | |
| 電力消費 | 通常 587 mW |
| 最大 882 mW | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 通常 43 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 18 mA |
| 通常 11 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 Vアナログ電源(アナログI/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 Vアナログ電源(アナログI/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログRTD入力 |
| 入力数 | 2 (通常±0.50 °C) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2/3線式 |
| A/D変換時間 | 通常 120 µs (チャネルごと) |
| A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット (15ビット+サインビット) |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cu、KTY、線形抵抗 |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 測定値の表示 | 16ビットを相互補完 |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| プロセスデータ更新 | 30 ms |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2726308 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 69.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 69.9 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |