IB IL INC-PAC - インライン機能端子台
2861849

インライン位置決め端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、増分エンコーダ入力×1、デジタル入力DC 24 V×4、デジタル出力DC 24 V×4、500 mA、3線式接続

製品の詳細







互換性のある製品



特長

携帯型オペレータパネルモードで開始
モニタリング機能を組込み
エンコーダ電源5 Vおよび24 V、モニタリングを含む
監視機能搭載の24 Vセンサ電源
バックラッシュ補正と摩擦補償
ギア比を指定可能
デジタル入力3点
デジタル出力 4点
zトレース機能付き/なしのインクリメンタルエンコーダで位置検出
ソフトウェアリミットスイッチ