インラインIB IL CNTカウンター端子台は、センサからの一連のクイックパルスをピックアップして処理します。 端子台にはカウンター入力、制御入力、切換え出力があり、端子台でパラメータ設定できます。 このように、バスや制御システムとはかかわりなく短時間応答が実現可能です。 モジュールは、イベントカウント、周波数測定、時間測定、パルス生成の各モードで動作できます。
入力はDC 24 V電源およびDC 5 V電源のイニシエータに接続できます。 切換え出力では最大500 mAの電流が供給されます。
この仕様はINTERBUS 2Mボーのシステムで動作できます。
IB IL CNT-2MBD
-
インライン機能端子台
2855813
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| Inline | |
| 動作モード | 2ワードによるプロセスデータ操作 |
| 診断メッセージ | センサ電源短絡 |
| センサ電源過負荷 |
| プログラミングデータ (LocalbusSlave) | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 通常 50 mA | |
| 電力消費 | 最大 0.45 W (UL時) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 1 A |
| 電源: | |
| 型式 | センサの電源 |
| 電源 | 24 V DC (セグメント電源Usから発生) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 24 V信号のカウンタ入力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 入力数 | 1 (カウンタ入力1点のみ使用可能、24 Vまたは5 V信号用) |
| 動作モード | イベントカウント、周波数/時間測定 |
| 入力電圧 | 24 V DC (定格電圧) |
| 30 V DC (最大) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz |
| 入力電流 | 通常 5 mA |
| 入力抵抗 | およそ 5.7 kΩ |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 5 V信号のカウンタ入力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応)、外部電源5 V |
| 入力数 | 1 (カウンタ入力1点のみ使用可能、24 Vまたは5 V信号用) |
| 動作モード | イベントカウント、周波数/時間測定 |
| 入力電圧 | 5 V DC (定格電圧) |
| 8 V DC (最大) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V ... 1.5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 3.5 V ... 8 V |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz |
| 入力電流 | 通常 5 mA |
| 入力抵抗 | およそ 1.7 kΩ |
| デジタル: | |
| 出力名 | スイッチング出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 1 |
| 保護回路 | 短絡保護; あり、耐短絡(スイッチは自動的に再投入) |
| 過負荷保護 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (定格電圧) |
| 出力定格電流 | 最大 0.5 A (定格電流) |
| 定格負荷、誘導性 | 最大 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 最大 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 最大 12 W (48 Ω) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 抵抗過負荷時の動作 | 過負荷解消後に自動的に再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| ランプ過負荷時の動作 | 過負荷解消後に自動的に再起動 |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | センサ電源短絡 |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | センサ電源過負荷 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24.4 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2855813 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 144.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117.71 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |