IB IL 24 SEG/F-D
-
インライン機能端子台
2836683
インラインセグメント端子台、アクセサリなし、DC 24 V、ヒューズおよび診断付き
インラインセグメント端子台、アクセサリなし、DC 24 V、ヒューズおよび診断付き
| タイプ | モジュラー |
| コネクタの数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ローカル診断 | |
| バス経由のエラーメッセージ | セグメント電圧UsなしでI/Oエラーメッセージ |
| ヒューズのトリップまたは欠損時のI/Oエラーメッセージ | |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | C2 |
| IDコード(dec.) | 190 |
| 長さコード(10進) | 194 |
| プロセスデータチャネル | 2 ビット |
| 入力アドレスエリア | 2 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 2 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| テストセクション | 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) 500 V AC 50 Hz 1 最小 |
| 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 24 V電源(I/O)/機能保護接地 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 保護回路 | 過負荷保護; ヒューズ |
| ヒューズ | SI 5 x 20 6、300 AT (納品時に付属) |
| 電源 | |
| I/O電圧 | 24 V DC |
| 周辺電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残存リプル | ± 1.2 V |
| 最大消費電流 | 4 A |
| 通常電流消費 | 30 mA |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 25 mA DC |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 4 A (定格値) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 4 A (UM + USの合計) |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 電源 | |
| 接続方法 | インライン電位分配 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (-25~ +55℃、湿度上昇への対策が必要(> 85%)) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (ハウジングが一時的にわずかに結露することがあります。たとえば、車両から密閉した室内に端子台を持ち込んだ場合などです。) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2836683 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI122 |
| GTIN | 4017918160494 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 65.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 51.29 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |