この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 これにより、24 Vの電源電圧が主回路(UM)に供給されます。 端子台は極性反転およびサージ電圧に対して保護されています。 さらに、この端子台は24 Vセグメント回路(US)に電力を供給するために使用できます。
IB IL 24 PWR IN/F
-
インライン機能端子台
2727909
インラインパワー端子台、アクセサリなし、DC 24 V、ヒューズ(主電源)付き