この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台により、230 V AC電源電圧をInlineステーションの230 V ACエリアに供給することができます。 230 V ACエリアを終端するために使用する必要のある終端端子台は、フィードイン端子台に標準装備されています。
IB IL 230 PWR IN
-
インライン機能端子台
2740339
インラインパワー端子台、アクセサリなし、ヒューズなし、AC 230 V
製品の詳細
互換性のある製品
特長
診断および状態表示
ラインに給電(230 V AC)