スマートマネージドコンパクトスイッチ(SMCS)は産業用アプリケーションに適したEthernetスイッチでRJ45のFast Ethernetポートが4つあります。スイッチのPROFINETモードはデフォルトでオンになっています。
FL SWITCH SMCS 4TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2989093
製品の詳細
| 幅 | 128 mm |
| 高さ | 110 mm |
| 奥行き | 69 mm |
| 色 | 灰色アルミニウム |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 4 (RJ45ポート) |
| シリアル(RS-232) | |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch SMCS |
| タイプ | ブロックデザイン |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (VDE 0106) |
| スイッチ機能 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| MACアドレステーブル | 4000 |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 600 mA |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class B |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| Fast Startup | |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkとActivity/Speed/Duplexを切換え可能) |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.1 PのIEEE 802.3 4プロパティクラスに準拠、TCP/IPプロトコル、BootP対応、ポートミラー化、統合ウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、PROFINET IO装置、メディア冗長プロトコル(MRP)。 |
| 管理 | ウェブベース管理 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| シリアルインターフェース (V.24) | |
| 診断機能 | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| フィルタ機能 | Quality of Service (4つのプライオリティクラス) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 グループ) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| 冗長化 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 時刻同期 | SNTP |
| 追加機能 | BootP |
| DHCP-Client | |
| セキュリティ機能 | |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | プロトコル802.2に準拠 |
| 消費電流 | 600 mA |
| ローカル診断 | US1/2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| リンク リンク状態 緑色LED | |
| ACT/モード テレグラムの送受信中 緑色LED | |
| SPD/モード データ伝送速度 緑/橙LED | |
| FD/モード 二連プラグモード 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 14.4 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 200 mA (約 US = 24 V DC) |
| 消費電流 | 600 mA |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 600 mA |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6準拠:5g、10 Hz ... 150 Hz |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | はい |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準A |
| IEC 61000-4-3(電磁界) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3 +A11 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkとActivity/Speed/Duplexを切換え可能) |
| アイテム番号 | 2989093 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN122 |
| GTIN | 4046356320740 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 779.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 779.5 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
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
FL MEM PLUG - コンフィグレーションメモリ 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - コンフィグレーションメモリ 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - パッチケーブル 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094
特長
MRP(クライアントとマネージャー)
RSTP
SNMP
VLAN
ウェブベース管理、SNMP