FL SWITCH LM 4TX/2FX-E - Industrial Ethernet Switch
2891660

イーサネットリーンマネージドスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx4、10/100 Mbps FX-SCマルチモードポートx2、EtherNet/IP用に設定済み

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

設定可能なアラームコンタクト
周囲温度-40 °C ... 75 °C
ウェブベース管理、SNMP
コンフィグレーションを外部に保存可能
幅広い光ファイバーバージョン
コンパクトハウジング