FL SWITCH 4800E-24FX-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891102
ラックマウントマネージドイーサネットスイッチはIEC 61850-3およびIEEE 1613を満たしています。100 MbpsのSC-D MMファイバ24ポートおよびギガビットコンボ4ポート(10/100/1000 Mbps RJ45接続;1000 Mbps光ファイバ接続には1000 Mbps SFPモジュールが必要)を備えています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613